THS7530PWPR

正在供货

全差分连续可变增益放大器 | PWP | 14 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: THS7530PWPR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS7530PWP 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

THS7530 的特性

  • 低噪声:Vn = 1.1nV/√Hz, 噪声系数 = 9dB
  • 低失真:
    • 频率为 32MHz 时:HD2 = –65dBc,HD3 = –61dBc
    • 频率为 70MHz 时:IMD3 = –62dBc,OIP3 = 21dBm
  • 300MHz 带宽
  • 连续可变增益范围:11.6dB 至 46.5dB
  • 增益斜坡:38.8dB/V
  • 全差分输入和输出
  • 输出共模电压控制
  • 输出电压限制

THS7530 的说明

THS7530 器件采用德州仪器 (TI) 先进的 BiCom III SiGe 互补双极工艺制造。THS7530 是一款带有压控增益的直流耦合高带宽放大器。该放大器具有高阻抗差分输入和低阻抗差分输出,提供高带宽增益控制、输出共模控制和输出电压钳位功能。

带宽为 300MHz 时信号通道性能卓越 ,而带宽为 32MHz 且 1VPP 输出到 400Ω 时会出现 –61dBc 的三次谐波失真。

增益控制(单位:dB)呈线性变化。在 0V 至 0.9V 电压范围内,增益以 38.8dB/V 的斜率由 11.6dB 变化为 46.5dB。

输出电压限制功能用于限制输出电压摆幅并避免后续级发生饱和。

该器件可在 工业级温度范围内(–40°C 至 + 85°C)额定运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS7530PWP 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息