封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 90 | TUBE |
THS7530 的特性
- 低噪声:Vn = 1.1nV/√Hz, 噪声系数 = 9dB
- 低失真:
- 频率为 32MHz 时:HD2 = –65dBc,HD3 = –61dBc
- 频率为 70MHz 时:IMD3 = –62dBc,OIP3 = 21dBm
- 300MHz 带宽
- 连续可变增益范围:11.6dB 至 46.5dB
- 增益斜坡:38.8dB/V
- 全差分输入和输出
- 输出共模电压控制
- 输出电压限制
THS7530 的说明
THS7530 器件采用德州仪器 (TI) 先进的 BiCom III SiGe 互补双极工艺制造。THS7530 是一款带有压控增益的直流耦合高带宽放大器。该放大器具有高阻抗差分输入和低阻抗差分输出,提供高带宽增益控制、输出共模控制和输出电压钳位功能。
带宽为 300MHz 时信号通道性能卓越 ,而带宽为 32MHz 且 1VPP 输出到 400Ω 时会出现 –61dBc 的三次谐波失真。
增益控制(单位:dB)呈线性变化。在 0V 至 0.9V 电压范围内,增益以 38.8dB/V 的斜率由 11.6dB 变化为 46.5dB。
输出电压限制功能用于限制输出电压摆幅并避免后续级发生饱和。
该器件可在 工业级温度范围内(–40°C 至 + 85°C)额定运行。