THS4552IPWT

正在供货

双通道、低噪声、精密、150MHz 全差分放大器 | PW | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS4552IPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

THS4552 的特性

  • 带宽:150MHz (G = 1V/V)
  • 差分输出压摆率:220V/µs
  • 增益带宽积:135MHz
  • 负电源轨输入 (NRI)、轨到轨输出 (RRO)
  • 宽输出共模控制范围
  • 单电源工作电压范围:2.7V 至 5.4V
  • 修整后的电源电流: 1.37mA/通道 (5V)
  • 25°C 输入失调电压:±175µV(最大值)
  • 输入失调电压温漂:±2.0µV/°C(最大值)
  • 差分输入电压噪声:3.3nV/√Hz
  • HD2:-128dBc(2VPP、100kHz 时)
  • HD3:-139dBc(2VPP、100kHz 时)
  • 建立时间小于 50ns:4V 阶跃,容限为 0.01%
  • 18 位建立时间:4V 阶跃,小于 500ns

THS4552 的说明

THS4552 全差分放大器可在单端源与差分输出之间提供一个简单的接口,从而满足各类高精度模数转换器 (ADC) 的需求。此器件具有出色的直流精度、低噪声以及稳健的容性负载驱动能力,非常适用于具有高精度要求的数据采集系统;同时通过放大器和 ADC 组合,可提供出色的信噪比 (SNR) 与无杂散动态范围 (SFDR)。

THS4552 具有所需的负电源轨输入,可用于将直流耦合、以接地为中心的源信号连接到单电源差分输入 ADC。超低的直流误差和漂移项能够满足新兴 16 至 20 位逐次逼近寄存器 (SAR) 的输入要求。宽范围输出共模控制支持 ADC 由 1.8V 至 5V 电源供电,满足 ADC 的 0.7V 至 3.0V 以上的共模输入要求。

THS4552 器件在 –40°C 至 +125°C 的额定宽温度范围内运行,并且可采用 16 引脚 TSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS4552IPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +