DEM-FDA-RUN-EVM

DEM-FDA-RUN-EVM

立即订购

概述

DEM-FDA-RUN-EVM 是一款 RUN 封装(WQFN 10 引脚)全差分放大器 (FDA) 的评估模块,支持多个高速 FDA。该板支持快速演示功能,包括便于使用的 SMA 连接器,并支持多个板载可配置选项:MFB 有源滤波器、FDA 负载网络、输出变压器、用于断电和输出共模电压的外部驱动。

特性
  • 针对高速信号优化布局,更大限度地减少寄生和噪声
  • 具有将 MFB 有源滤波器与现有焊盘配合使用的灵活性
  • 使用电阻器或外部信号配置 PD、VOCM
  • 通过 SMA 连接器轻松连接到设备和其他评估模块
  • 可根据电路需求配置单电源工作范围(例如,2.7V 至 5.5V)
  • 局部组装,支持广泛采用和终端用户可配置性
全差分放大器
THS4535 — 高精度 CMOS NRI/RRO 全差分放大器 THS4536 — 超高精度 CMOS NRI/RRO e-trim™ 全差分放大器 THS4551 — 低噪声精密 150MHz 全差分放大器 THS4561 — 低功耗、60MHz、宽电源电压范围全差分放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DEM-FDA-RUN-EVM — Fully differential amplifier in WQFN (RUN) package evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DEM-FDA-RUN-EVM — Fully differential amplifier in WQFN (RUN) package evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DEM-FDA-RUN-EVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-2
证书 DEM-FDA-RUN-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025-9-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频