封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
THS4532 的特性
- 超低功耗:
- 电压:2.5V 至 5.5V
- 电流:250µA
- 省电模式:0.5µA (典型值)
- 全差分架构
- 带宽:36MHz
- 转换速率:200V/μs
- 总谐波失真 (THD):1kHz (1VRMS,RL=2kΩ) 时为 -120dBc
- 输入电压噪声:10nV/√Hz(f=1kHz)
- 高 DC 精度:
- VOS:±100µV
- VOS漂移:±3µV/˚C(-40°C 至 +125°C)
- AOL:114dB
- 轨到轨输出 (RRO)
- 负电源轨输入 (NRI)
- 输出共模控制
应用
- 低功耗逐次逼近 (SAR),三角积分模数转换器 (ADC) 驱动器
- 低功耗、高性能:
- 差分到差分放大器
- 单端到差分放大器
- 低功耗、宽带宽差分驱动器
- 低功耗、宽带宽差分信号调节
- 高通道数和高功率密度系统
All trademarks are the property of their respective owners.
THS4532 的说明
THS4532 是一款低功耗、全差分放大器,其具有低于负电源轨的输入共模范围以及轨到轨输出。 此器件设计用于能耗和功率耗散都十分关键的低功率数据采集系统和高密度应用。
此器件特有精确输出共模控制,此控制可实现驱动模数转换器 (ADC) 时的 dc 耦合。 与低于负电源轨和轨到轨输出的输入共模范围相耦合,此控制可只使用 2.5V 至 5V 的单电源轻松实现单端接地基准信号源与逐次逼近 (SAR) 的连接和三角积分(ΔΣ) ADC 的对接。 THS4532 也是一款适用于通用、低功耗差分信号调节应用的实用工具。
该器件在 –40°C 至 125°C 的扩展级工业温度范围内额定运行。 该器件提供以下封装选项: