THS4532IPW

正在供货

双路、超低功耗 0.25mA、RRO、全差分放大器 | PW | 16 | -40 to 125

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS4532IPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 90 | TUBE

THS4532 的特性

  • 超低功耗:
    • 电压:2.5V 至 5.5V
    • 电流:250µA
    • 省电模式:0.5µA (典型值)
  • 全差分架构
  • 带宽:36MHz
  • 转换速率:200V/μs
  • 总谐波失真 (THD):1kHz (1VRMS,RL=2kΩ) 时为 -120dBc
  • 输入电压噪声:10nV/√Hz(f=1kHz)
  • 高 DC 精度:
    • VOS:±100µV
    • VOS漂移:±3µV/˚C(-40°C 至 +125°C)
    • AOL:114dB
  • 轨到轨输出 (RRO)
  • 负电源轨输入 (NRI)
  • 输出共模控制

应用

  • 低功耗逐次逼近 (SAR),三角积分模数转换器 (ADC) 驱动器
  • 低功耗、高性能:
    • 差分到差分放大器
    • 单端到差分放大器
  • 低功耗、宽带宽差分驱动器
  • 低功耗、宽带宽差分信号调节
  • 高通道数和高功率密度系统

All trademarks are the property of their respective owners.

THS4532 的说明

THS4532 是一款低功耗、全差分放大器,其具有低于负电源轨的输入共模范围以及轨到轨输出。 此器件设计用于能耗和功率耗散都十分关键的低功率数据采集系统和高密度应用。

此器件特有精确输出共模控制,此控制可实现驱动模数转换器 (ADC) 时的 dc 耦合。 与低于负电源轨和轨到轨输出的输入共模范围相耦合,此控制可只使用 2.5V 至 5V 的单电源轻松实现单端接地基准信号源与逐次逼近 (SAR) 的连接和三角积分(ΔΣ) ADC 的对接。 THS4532 也是一款适用于通用、低功耗差分信号调节应用的实用工具。

该器件在 –40°C 至 125°C 的扩展级工业温度范围内额定运行。 该器件提供以下封装选项:

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS4532IPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +