THS4052CD

正在供货

双通道 70MHz 电压反馈高速放大器 | D | 8 | 0 to 70

等同于: THS4052CD.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

OPA2810IDR 正在供货 双通道、高性能、27V、105MHz、RRIO FET 输入运算放大器 | D | 8 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS4052CDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 THS4052 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 75 | TUBE

THS4052 的特性

  • High Speed
    • 70 MHz Bandwidth (G = 1, -3 dB)
    • 240 V/us Slew Rate
    • 60-ns Settling Time (0.1%)
  • High Output Drive, IO = 100 mA (typ)
  • Excellent Video Performance
    • 0.1 dB Bandwidth of 30 MHz (G = 1)
    • 0.01% Differential Gain
    • 0.01° Differential Phase
  • Very Low Distortion
    • THD = -82 dBc (f = 1 MHz, RL = 150 Ω)
    • THD = -89 dBc (f = 1 MHz, RL = 1 kΩ)
  • Wide Range of Power Supplies
    - VCC = ±5 V to ±15 V
  • Available in Standard SOIC, MSOP PowerPAD™, JG or FK Package
  • Evaluation Module Available

DLP is a registered trademark of Texas Instruments. SMBus is a trademark of Intel Corp.

THS4052 的说明

The THS4051 and THS4052 are general-purpose, single/dual, high-speed voltage feedback amplifiers ideal for a wide range of applications including video, communication, and imaging. The devices offer very good ac performance with 70-MHz bandwidth, 240-V/us slew rate, and 60-ns settling time (0.1%). The THS4051/2 are stable at all gains for both inverting and non-inverting configurations. These amplifiers have a high output drive capability of 100 mA and draw only 8.5-mA supply current per channel. Excellent professional video results can be obtained with the low differential gain/phase errors of 0.01%/0.01° and wide 0.1 dB flatness to 30 MHz. For applications requiring low distortion, the THS4051/2 is ideally suited with total harmonic distortion of -82 dBc at 1 MHz.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS4052CDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +