封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA2810 的特性
- 高速:70MHz 增益带宽积
120MHz 小信号带宽 - 高压摆率:180V/µs
- 宽电源电压范围:4.75V 至 27V
- 低噪声:
- 输入电压噪声:5.7nV/√Hz (f = 100kHz)
- 输入电流噪声:0.7fA/√Hz (f = 100kHz)
- 轨至轨 FET
输入:
- 低输入偏置电流:2pA
- 轨至轨输出:
- 高线性输出电流:50mA
- 低输入失调电压:±500µV(最大值)
- 低失调漂移:±2µV/°C(典型值)
- 低失真:2VPP、1MHz 时为 –95/–95dBc HD2/3
- 高共模抑制比 (CMRR):100dB
- 低功耗:3.65mA/通道
- 小型封装:8 引脚 SOT-23 和 VSSOP
- 扩展工作温度范围:
–40°C 至 +125°C
OPA2810 的说明
OPA2810 是一个双通道、FET 输入、电压反馈运算放大器,具有极低的输入偏置电流。OPA2810 具有单位增益稳定性和 120MHz 的小信号单位增益带宽,并以非常低的静态功耗提供出色的直流精度和动态交流性能。OPA2810 采用德州仪器 (TI) 专有的高速 SiGe BiCMOS 工艺制造,在类似的静态功耗级别下与同等的 FET 输入放大器相比,性能得到显著提高。OPA2810 具有 70MHz 的增益带宽积 (GBWP)、极高的压摆率 (180V/µs) 和极低的噪声 (5.7nV/√Hz),非常适合广泛的数据采集和信号处理 应用。在达到这些基准性能水平的同时,消耗的典型静态电流 (IQ) 为 3.65mA/通道。
OPA2810 具有 4.75V 至 27V 的宽额定电源电压范围,并 具有 轨至轨输入和输出。OPA2810 器件的宽电源电压范围和出色的动态性能使其非常适合广泛的 应用,如宽带光电二极管跨导放大器、测试和测量前端缓冲器、有源滤波器、阻抗测量系统、功率分析仪以及通用的增益和电平位移级。OPA2810 放大器能够提供 50mA 的线性输出电流,因此适用于驱动光电组件和将 DAC 输出缓冲到重负载中。
OPA2810 采用 8 引脚的 SOT23-8 和 VSSOP-8 封装,能够在 –40°C 至 +125°C 的额定扩展工业温度范围内工作。