THS4022CD

正在供货

2GHz 双通道超低噪声电压反馈放大器 | D | 8 | 0 to 70

等同于: THS4022CD.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

OPA2892DGNR 正在供货 具有超低总谐波失真 (THD) 的双通道、2GHz、10V/V 稳定 0.95nV√Hz 运算放大器 | DGN | 8 | -40 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 THS4022 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 75 | TUBE

THS4022 的特性

  • 超低 1.2nV/√Hz 电压噪声
  • 高速:
    • 2GHz 增益带宽积
    • 470V/µs 压摆率
    • 30ns 稳定时间 (0.1%)
  • 在增益 ≥10V/V 时保持稳定
  • 输出驱动,IO = 200mA(典型值)
  • 极低失真:
    • THD = -68dBc(f = 1MHz,RL = 150Ω)
  • 宽电压范围的电源:
    • VCC = ±4.5V 至 ±16V
  • THS4021 上的失调电压归零引脚

THS4022 的说明

THS4021 和 THS4022 (THS402x) 是超低电压噪声、高速电压反馈放大器,非常适合需要低电压噪声的应用(包括通信和成像)。单通道放大器 THS4021 和双通道放大器 THS4022 可提供卓越的交流性能,闭环带宽为 290MHz,压摆率为 470V/µs,稳定时间为 30ns (0.1%),增益为 10V/V。THS402x 在增益为 10V/V 或更高以及 –9V/V 或更低时保持稳定。这些放大器具有 200mA 的高驱动能力,每个放大器只消耗 7.5mA 的电源电流。THS402x 在 f = 1MHz 时总谐波失真 (THD) 为 –68dBc,专为需要低失真的应用而设计。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息