TFP410PAP

正在供货

165MHz TMDS DVI 变送器/串行器和 Panelbus™ 集成电路 | PAP | 64 | 0 to 70

等同于: TFP410PAP.A, TFP410PAPG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TFP410PAPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PAP) | 64
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (10+1)

TFP410 的特性

  • 符合数字可视接口 (DVI) 技术规范1
  • 支持高达 165MHz 的像素速率(包括 60Hz 时的 1080p 和 WUXGA)
  • 通用图形控制器接口:
    • 12 位、双边沿和 24 位、单边沿输入模式
    • 可调 1.1V 至 1.8V 和标准 3.3V CMOS 输入信号电平
    • 全差分和单端输入时钟模式
    • 标准 Intel 12 位数字视频端口,与 Intel™ 81x 芯片组兼容
  • 增强型 PLL 抗噪性能:
    • 片上稳压器和旁路电容器,可降低系统成本
  • 增强的抖动性能:
    • 无 HSYNC 抖动异常
    • 数据相关抖动可忽略不计
  • 可使用 I2C 串行接口进行编程
  • 通过热插拔和接收器检测来监控检测
  • 单个 3.3V 电源运行
  • 采用 TI PowerPAD™ 封装的 64 引脚 TQFP
  • TI 先进的 0.18µm EPIC-5™ CMOS 工艺技术
  • 与 SiI164 DVI 发送器引脚兼容(1)

(1)数字可视接口 (DVI) 规范是数字显示工作组 (DDWG) 制定的行业标准,用于数字显示器的高速数字连接,已被业界主要 PC 和消费电子产品制造商采用。TFP410 符合 DVI 修订版 1.0 技术规范。

TFP410 的说明

TFP410 器件是德州仪器 (TI) 的 PanelBus™ 平板显示产品,是符合 DVI 1.0 标准的全系列端到端解决方案的一部分,面向 PC 和消费类电子产品行业。

TFP410 器件提供了一个通用接口,可以无缝连接到常用的图形控制器。该通用接口的一些优势包括可选总线宽度、可调信号电平以及差分和单端时钟。1.1V 至 1.8V 可调数字接口提供了一条与 12 位或 24 位接口无缝连接的低 EMI 高速总线。DVI 接口以 24 位真彩像素格式支持高达 165MHz 的 UXGA 平板显示器分辨率。

TFP410 器件将 PanelBus 电路创新与 TI 先进的 0.18µm EPIC-5 CMOS 工艺技术和 TI 的超低接地电感 PowerPAD 封装相结合,从而得到一个紧凑的 64 引脚 TQFP 封装,提供可靠、低电流、低噪声、高速数字接口解决方案。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TFP410PAPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息