TFP401APZP

正在供货

具有 HSYNC & Panelbus™ 集成电路的 165MHz TMDS DVI 接收器/解串器 | PZP | 100 | 0 to 70

等同于: TFP401APZP.A, TFP401APZPG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TFP401APZPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PZP) | 100
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (10+1)

TFP401A 的特性

  • 支持高达 165MHz 的像素速率(包括 60Hz 时的 1080p 和 WUXGA)
  • 符合数字可视化接口 (DVI) 技术规范(1)
  • 真彩色,24 位/像素,1670 万色(每时钟驱动 1 至 2 个像素)
  • 通过激光修整内部端接电阻器,实现出色的固定阻抗匹配
  • 高达 1 个像素时钟周期的偏移容限
  • 4 倍过采样
  • 降低了功耗 – 1.8V 内核运行,3.3V I/O 和电源(2)
  • 使用错时像素输出来减少接地反弹
  • 使用 TI PowerPAD™ 封装实现低噪声和良好的功率耗散
  • 采用 TI 0.18µm EPIC-5 CMOS 工艺的先进技术
  • TFP401A 包含 HSYNC 抖动抗扰能力 (3)

(1)数字可视化接口规范 DVI,是数字显示工作组 (DDWG) 为了与数字显示器建立高速数字连接而开发的一个行业标准。TPF401 和 TFP401A 与 DVI 规范修订版 1.0 兼容。

(2)TFP401/401A 具有一个内部稳压器,可通过外部 3.3V 电源提供 1.8V 内核电源。

(3)TFP401A 使用附加电路通过 DVI 发送器创建稳定的 HSYNC,这些发送器会在已发送的 HSYNC 信号上引入不良抖动。

TFP401A 的说明

德州仪器 (TI) 的 TFP401 和 TFP401A 是 TI PanelBus™ 平板显示产品,是全系列兼容端到端 DVI 1.0 解决方案的一部分。TFP401/401A 主要面向台式机 LCD 显示器和数字投影仪,可应用于任何需要高速数字接口的设计中。

TFP401 和 TFP401A 支持高达 1080p 的显示分辨率和 24 位真彩色像素格式的 WUXGA。TFP401 和 TFP401A 可提供设计灵活性,在每个时钟内驱动 1 个或 2 个像素,支持 TFT 或 DSTN 面板,并提供错时像素输出选项来减少接地反弹。

PowerPAD 先进的封装技术可实现业界出色的功率耗散、封装尺寸和超低接地电感。

TFP401 和 TFP401A 将创新的 PanelBus 电路与 TI 先进的 0.18µm EPIC-5 CMOS 工艺技术以及 TI 的 PowerPAD 封装技术组合在一起,用于实现可靠的低功耗、低噪声、高速数字接口解决方案。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TFP401APZPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息