TDP2004RGFTQ1

正在供货

汽车级四通道 20Gbps DisplayPort 线性转接驱动器 | RGF | 40 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TDP2004RGFRQ1 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGF) | 40
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TDP2004-Q1 的特性

  • 符合汽车级 Q100 标准
  • 支持 –40 至 105°C(2 级)的环境温度,无需散热器
  • 支持高达 20Gbps 的 DisplayPort 2.1 (UHBR20)
  • 集成交叉点多路复用器适用于 USB-C 替代模式
  • 支持高达 12Gbps 的交流耦合 HDMI 2.1 源
  • 与协议无关的线性均衡器,支持高达 20Gbps 的大多数交流耦合接口
  • 20Gbps(10GHz 奈奎斯特)时具有出色的电气性能:
    • 20dB 均衡
    • 1.65V 直流线性度,1.1V 交流线性度
    • -11/-18dB Rx/Tx 回波损耗
    • 70fs 低附加 RJ(使用 PRBS 数据)
  • 对 DisplayPort 或 HDMI FRL 链路训练透明
  • 具有 160mW/通道有效功耗的 3.3V 单电源
  • 内部稳压器具有抗电源噪声能力
  • 高线性度简化了 DP 合规比测试
  • 高 BW 可生成出色的线性 EQ 曲线
  • 引脚 strap 配置,I2C 或 EEPROM 编程
    • 18 个 EQ 增强和 5 个平坦增益设置

TDP2004-Q1 的说明

TDP2004-Q1 是一款 四通道低功耗高性能线性中继器或转接驱动器,支持高达 20Gbps 的 DisplayPort 2.1 和高达 12Gbps 的交流耦合 HDMI2.1 源。

TDP2004-Q1 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),用以提供可编程高频增强功能。均衡器可以打开由于 PCB 布线或电缆等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。TDP2004-Q1 的线性数据路径保留发送预设信号特性。该器件具有高带宽、低通道间串扰、低附加抖动和极低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件,而又具有实用的均衡功能。DisplayPort 链路训练通过线性转接驱动器有效实施,该转接驱动器成为源 Tx 和接收端 Rx 之间无源通道的一部分。对这种链路训练协议进行透明管理可实现最优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件的数据路径使用内部稳压电源轨,可高度抵抗板上的各种电源噪声。

此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TDP2004RGFRQ1 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +