主页 接口 I2C & I3C ICs I2C 通用 I/O (GPIO)

TCA9539-Q1

正在供货

具有中断输出、复位和配置寄存器的汽车类 16 位 1.65 至 3.6V I2C/SMBus I/O 扩展器

产品详情

Number of I/Os 16 Features Configuration registers, Interrupt pin, Reset pin Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 3.6 Addresses 4 Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of I/Os 16 Features Configuration registers, Interrupt pin, Reset pin Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 3.6 Addresses 4 Rating Automotive Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • AEC-Q100(等级 1):符合汽车应用要求
  • 提供功能安全
  • I2C 至并行端口扩展器
  • 开漏电路低电平有效中断输出
  • 低电平有效复位输入
  • 5V 耐压输入和输出端口
  • 兼容大多数微控制器
  • 400kHz 快速 I2C 总线
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 加电时无干扰
  • 通过两个硬件地址引脚寻址,以便使用多达 4 个器件
  • 锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)
  • AEC-Q100(等级 1):符合汽车应用要求
  • 提供功能安全
  • I2C 至并行端口扩展器
  • 开漏电路低电平有效中断输出
  • 低电平有效复位输入
  • 5V 耐压输入和输出端口
  • 兼容大多数微控制器
  • 400kHz 快速 I2C 总线
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 加电时无干扰
  • 通过两个硬件地址引脚寻址,以便使用多达 4 个器件
  • 锁存输出,用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)

TCA9539-Q1 是一款 24 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus 协议)提供 16 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件的工作电源电压 (VCC) 范围为 1.65V 至 3.6V,并且支持 100kHz(I2C 标准模式)和 400kHz(I2C 快速模式)两种时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇以及其他相似器件需要额外的 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA9539-Q1)可提供简单解决方案。

TCA9539-Q1 包括一项功能:当输入端口状态发生变化时,在 INT 引脚上生成中断。硬件可选地址引脚 A0 和 A1 最多允许四个 TCA9539-Q1 器件位于同一 I2C 总线上。也可以通过下电上电生成上电复位,将此器件复位为默认状态。此外,TCA9539-Q1 还具有一个硬件 RESET 引脚,可用于将器件复位为默认状态。

TCA9539-Q1 I2C I/O 扩展器符合汽车类应用的要求。

空白

TCA9539-Q1 是一款 24 引脚器件,可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus 协议)提供 16 位通用并行输入和输出 (I/O) 扩展。该器件的工作电源电压 (VCC) 范围为 1.65V 至 3.6V,并且支持 100kHz(I2C 标准模式)和 400kHz(I2C 快速模式)两种时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇以及其他相似器件需要额外的 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA9539-Q1)可提供简单解决方案。

TCA9539-Q1 包括一项功能:当输入端口状态发生变化时,在 INT 引脚上生成中断。硬件可选地址引脚 A0 和 A1 最多允许四个 TCA9539-Q1 器件位于同一 I2C 总线上。也可以通过下电上电生成上电复位,将此器件复位为默认状态。此外,TCA9539-Q1 还具有一个硬件 RESET 引脚,可用于将器件复位为默认状态。

TCA9539-Q1 I2C I/O 扩展器符合汽车类应用的要求。

空白

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TCA6408A-Q1 正在供货 具有中断输出、复位和配置寄存器的汽车类 8 位转换 I2C 和 SMBus I/O 扩展器 8-bit IO expander with level translation
TCAL9539-Q1 正在供货 具有中断、复位和灵活 I/O 配置的汽车类 16 位低压 I²C/SMBus I/O 扩展器 Enhanced version with wider supply voltage range and agile I/O configuration registers

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有中断输出、复位引脚和配置寄存器的 TCA9539-Q1 汽车类低压 16 位 I2C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 11月 14日
应用手册 I2C:什么是自动递增功能? PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 12日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
应用简报 区域架构和 MCU I/O 扩展 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 3日
功能安全信息 TCA9539-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 20日
应用手册 I2C Dynamic Addressing 2019年 4月 25日
应用手册 Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016年 9月 7日
应用手册 Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
应用手册 Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
应用手册 I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块

IO 扩展器评估模块 (EVM) 支持您评估 TI 的 SMBus 和 I2C IO 扩展器产品线器件系列。电路板上安装了 TCA6424ATCA9539。24 引脚 TSSOP 封装还支持 TCA6408ATCA6416ATCA9534TCA9534ATCA9535TCA9538TCA9554TCA9554ATCA9555

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TCA9539 IBIS Model

SCPM025.ZIP (98 KB) - IBIS Model
设计工具

I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具

利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
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
TIDEP-01017 — TIDEP-01017

此参考设计为级联成像雷达系统奠定了处理基础。级联雷达设备可支持前端远距离 (LRR) 波束形成应用以及角级联和侧级联雷达和传感器融合系统。此参考设计为有资质的开发人员提供了设计材料,供开发人员创建用于开发和测试 ADAS 应用的有效软件评估平台。该设计将有助于缩短基础平台的开发时间,并为多个汽车雷达前端和天线子系统提供支持。

级联开发套件具有两个主要用例:

  1. 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 作为捕获卡,并通过 mmWave Studio 工具完整评估 AWR2243 四芯片级联性能,请查看 TIDEP-01012 设计指南
  2. 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 开发雷达实时 SW (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00580 — 汽车级 16 位旋转正交解码器参考设计

人们在许多情况下都喜欢通过触摸屏使用旋钮。该解决方案最大程度减少了为了监测旋转正交编码器的旋转方向和距离而需要与微处理器进行的连接。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00296 — 汽车车身控制模块驱动器参考设计

TIDA-00296 是一项重点介绍 TI 高侧和低侧继电器、电机以及负载驱动器产品系列的参考设计。我们选择了针对该设计的负载(门锁、车窗升降电机、座椅加热器、HVAC、车灯和 LED)来展示 BCM 可驱动的负载范围以及 TI 解决方案如何满足这些领域。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频