封装信息
| 封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TAS5815 的特性
- 支持多路输出配置
- 2.0 模式下(6Ω、21V、THD+N=1%),可提供 2 × 30W 的输出功率
- 单通道模式下(3Ω、21V、THD+N=1%),可提供 58W 的输出功率
- 出色的音频性能:
- 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD + N ≤ 0.03%
- SNR ≥ 110dB(A 加权),ICN ≤ 45µVRMS
- 高效 D 级运行:
- 电源效率高于 90%,RDS(on) 为 120mΩ
- 灵活电源配置
- PVDD:4.5V 至 26.4V
- DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
- 灵活音频 I/O:
- 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 采样率
- I2S、LJ、RJ、TDM
- SDOUT(用于实现音频监控、子通道或回声消除)
- 支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)
- 支持立体声桥接式或单声道并联桥接式负载(BTL 和 PBTL)
- 支持 8 步 H 类直流/直流控制。
- 增强的音频处理能力:
- 采样率转换器
- 96kHz 处理器采样
- 直流阻断,2 ×15 个 BQ,DPEQ,THD 管理器
- 四阶双频带 DRC + AGL
- 过热折返
- 8 个 H 类直流/直流控制步骤,在 48K 采样率下,BTL 模式具有 2.5ms 前瞻缓冲器,PBTL 模式具有 5ms 前瞻缓冲器。
- 出色的集成式自我保护功能:
- 过流错误 (OCE)
- 过热警告 (OTW)
- 过热错误 (OTE)
- 欠压/过压锁定 (UVLO/OVLO)
- 轻松系统集成
- I2C 软件控制
- 缩小解决方案尺寸
- 与开环器件相比,所需的无源器件更少
- 采用全新 EMI 技术,具有超低 EMI
- 大多数应用都不需要大型电感器
TAS5815 的说明
TAS5815 是一款高效数字输入 D 类音频放大器,具有集成的音频处理器,采用高达96kHz 的架构,基于输出功率的自适应调制方案且低 RDS(on)= 120mΩ。它还支持 DPEQ 过程,以便于调优。
DPEQ 用于通过两条信号路径(低电平和高电平)来混合音频信号。这两条路径具有不同的均衡属性。第三条路径监控传入的音频,并确定这两部分之间的阈值和混合特性。因此,高电平和低电平两条通道之间的混合本质上是动态的,并取决于传入的音频。
高性能闭环架构和宽开关频率范围可在大多数应用中减少无源器件并更大限度地减小电感器尺寸,从而减小解决方案的尺寸。TAS5815 具有集成音频处理器,采用高达 96kHz 的架构,支持高级处理流程。该器件集成了一种称为 Class-H 的专有算法。Class-H 算法可以检测即将到来的音频功率需求,并通过反馈引脚 (FB) 为之前的 DC-DC 转换器提供 PWM 控制信号。此功能用于提高系统级效率并降低总功耗。TAS5815 支持长达 2.5ms 的延迟缓冲器,以预先分析音频信号并防止音频削波失真。
此器件还支持扬声器负载开路/短路检测,并通过寄存器报告来报告检测结果。