通用音频放大器
按类别浏览
我们的通用音频放大器可提供各种应用(从消费类设备到工业系统)所需的灵活性和性能。这些放大器可提供清晰的音质和出色的能耗表现,并且其稳健的设计有助于最大限度地减少噪音和失真。我们的产品系列提供多种具有成本效益的优质选项,可满足从基本音频播放到更先进的多通道系统的各种需求。无论您是想优化电路板空间、降低 BOM 成本还是提高音频质量,我们的产品系列都能提供所需的性能和支持,帮助您放心地简化集成并满足项目要求。
特色通用音频放大器
为何要选择 TI 来满足您的音频解决方案需求?
探索音频技术
实现更响亮、更清晰的声音,而不会有损坏的风险
我们的智能放大器技术使用实时电流 (I) 和电压 (V) 检测来主动监测扬声器状况,并防止因温度过高或偏移而造成损坏。闭环保护使您能够在不影响可靠性的情况下,安全地将扬声器提高到性能极限。
通过实时优化输出,IV 检测可提供更响亮、更清晰的声音,并帮助您在空间和成本受限的汽车设计中实现出色的音频性能。
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
在不影响声音的情况下提升效率
我们的音频放大器采用先进技术,可最大限度地提高效率并降低功率损耗。Y 桥可根据功率需求在电压轨之间智能切换,将空闲功耗降低高达 90%,将效率提高 15% 至 20%。
H 类放大器与内部或外部降压/升压转换器配合使用,可使用包络跟踪来动态调整电源电压,从而仅提供音频信号所需的功率。这些特性有助于汽车和电池供电的音频系统降低运行温度、延长电池寿命并保持高质量声音。
TAS2x20:将我们的放大器轻松集成到您的设计中
借助我们的集成解决方案,最大限度地减少 BOM 和布板空间
降低物料清单 (BOM) 成本和减小布板空间是汽车和便携式音频设计人员的首要任务。直接将重要功能嵌入我们的器件,这样可最大限度地减少对外部元件的需求,同时提高性能和可靠性。
我们的产品系列集成了高共模抑制比线路接收器、具有低压降稳压器的升压转换器、用于输入诊断的逐次逼近寄存器模数转换器、耳机放大器、用于高级均衡和扬声器保护的数字信号处理 (DSP)、实时负载诊断和 H 类控制,可提高效率。这种集成可在不影响音质的情况下简化设计,并缩短产品上市时间。