TAS5806MDDCPR

正在供货

具有处理功能和 P2P HP 的 23W 立体声、45W 单声道、4.5V 至 26.4V、数字输入 D 类音频放大器 | DCP | 38 | -25 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TAS5806MDDCPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (DCP) | 38
工作温度范围 (°C) -25 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TAS5806MD 的特性

  • 支持多路输出配置:
    • 2.0 模式(8Ω、21V、THD+N=1%)下可提供 2 × 23W 的功率
    • 单声道模式(4Ω、21V、THD+N=1%)下可提供 45W 的功率
  • 优异的音频性能
    • 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD+N ≤ 0.03%
    • SNR ≥ 107dB(A 加权),噪声级别 < 40µVrms
  • 灵活的电源配置
    • PVDD:4.5V 至 26.4V
    • DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
  • 灵活的音频 I/O
    • I2S、LJ、RJ、TDM、3 线数字音频接口(无需 MCLK)
    • 支持 32、44.1、48、88.2、96kHz 采样率
    • 用于音频监控、子通道或回声消除的 SDOUT
  • 增强的音频处理能力
    • 多频带高级 DRC 和 AGL
    • 2×15 个 BQ、热折返、直流阻断
    • 输入混合器、输出交叉开关、电平计
    • 5 个 BQ + 单频带 DRC + THD 管理器(用于低音炮通道)
    • 声场定位器选项
  • 集成式自保护功能
    • 邻近的引脚对引脚短路且无损坏
    • 过流错误
    • 过温警告和错误
    • 欠压、过压锁定(UVLO、OVLO)
  • 可轻松进行系统集成
    • I2C 软件控制
    • 解决方案尺寸更小
      • 与开环器件相比,所需的无源器件更少
      • 对于 PVDD ≤ 14V 的大多数情况,可实现无电感器运行(铁氧体磁珠)
      • 立体声耳机和立体声线路驱动器通过 I2C 调节增益
      • DirectPath 技术不再需要大容量的隔直电容器

TAS5806MD 的说明

TAS5806MD 是一款高效立体声闭环 D 类放大器,可提供具有低功率耗散和丰富声音且具有成本效益的数字输入解决方案。该器件的集成音频处理器和 96kHz 架构支持高级音频处理流程(包括 SRC、每通道 15 个 BQ、音量控制、音频混合、3 频带 4 阶 DRC、全频带 AGL、THD 管理器和电平计)。

TAS5806MD 采用 TI 的专有混合调制方案,消耗极低的静态电流(13.5V PVDD 下为 16.5mA),从而能够延长便携式音频 应用中的电池寿命。凭借先进的 EMI 抑制技术,对低于 10W 的 应用 ,设计人员可利用廉价的铁氧体磁珠滤波器来减小其布板空间并降低系统成本。该器件配有集成 DirectPathTM 耳机放大器和线路驱动器,可提高系统级集成度并降低解决方案总成本。