封装信息
| 封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TAS5802 的特性
- 支持多路输出配置
- 2 × 22.7W,BTL 模式(8Ω,20V,THD+N=1%)
- 2 × 28W,BTL 模式(6Ω,20V,THD+N=1%)
- 出色的音频性能:
- 65uVrms 空闲噪声(典型值)
- 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD + N ≤ 0.06%
- SNR ≥ 108dB(A 加权)
- 高效 D 类放大器和更好的热性能:
- 电源效率高于 90%,RDS(on) 为 120mΩ
- 灵活音频 I/O:
- I2S、LJ、RJ、TDM
- 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 采样率
- SDOUT(用于实现音频监控、子通道或回声消除)
- 支持立体声桥接式 (BTL)
- 增强的音频处理能力
- 多频段高级 DRC + AGL
- 具有智能 EQ 的 2×15 BQ
- 动态 EQ 和智能低音
- 直流阻断
- 出色的功耗曲线:
- 非锁存过流错误 (OCE)
- 增强过热保护
- 过热警告 (OTW)
- 过热错误 (OTE)
- 欠压/过压锁定 (UVLO/OVLO)
- 轻松系统集成
- 灵活的控制策略
- 软件控制(全功能)
- 缩小解决方案尺寸
- 与开环器件相比,所需的无源器件更少
- 在 PVDD≤12V 的大多数情况下,实现无电感器运行(铁氧体磁珠)
- 灵活的控制策略
TAS5802 的说明
TAS5802 是一款 2×22 W 数字输入 D 类音频放大器,适用于驱动消费类、商用和工业电子产品中使用的扬声器。该器件具有高度灵活性,支持多种控制方式、电源配置和音频 I/O 安排。
TAS5802 高性能闭环架构和宽开关频率范围通过减少无源元件,并在大多数应用中省去电感+电容 (LC) 滤波器,从而减小了解决方案的尺寸。先进的电磁干扰 (EMI) 降低技术可实现出色的电磁兼容性 (EMC) 性能,即使与铁氧体磁珠 + 电容器 (BC) 滤波器配合使用时也是如此。已采用多种功耗控制方法,以最小化待机功耗 (IPC)。