封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 36 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TAS2562 的特性
- 高性能 D 类放大器
- 6.1W 1% THD+N(3.6V 下为 4Ω)
- 5W 1% THD+N(3.6V 下为 8Ω)
- 15µVrms A 加权空闲通道噪声
- 1% THD+N (8Ω) 下具有 112.5dB 的 SNR
- 20 - 20kHz 下的 PSRR 为 100dB(具有 200mVPP 的纹波)
- 1W(8Ω,VBAT = 4.2V)下的效率为 83.5%
- < 1µA 硬件关断 VBAT 电流
- 扬声器电压和电流检测
- VBAT 跟踪峰值电压限制器,具有欠压保护功能
- 8kHz 至 192kHz 采样率
- 灵活的用户界面
- I2S/TDM:8 通道(32 位/96kHz)
- I2C:4 个可选地址
- 无 MCLK 运行
- 低噗声和嘀哒声
- 高级欠压防护功能
- 电源
- VBAT:2.7V 至 5.5V
- VDD:1.65V 至 1.95V
- 扩频频谱低 EMI 模式
- 热保护和过流保护
- 36 焊球 0.4mm 间距 DSBGA 封装
TAS2562 的说明
TAS2562 是一款经过优化、可将高峰值功率高效地驱动到小型扬声器应用中的数字输入 D 类 放大器。该 D 类放大器在 3.6V 电池电压下能够向 4Ω 负载提供 6.1W 的峰值功率。
集成式扬声器电压和电流检测能够实时监控扬声器行为。这允许推动峰值 SPL,同时将扬声器保持在安全操作区域中。电池跟踪峰值电压限制器具有欠压保护功能,可以优化放大器在整个充电周期中的余量,从而防止系统关断。
多达 4 个器件可以通过 I2S/TDM + I2C 接口共享公共总线。
TAS2562 器件采用 36 焊球 0.4mm 间距 CSP 封装,可实现紧凑的 PCB 空间。