TAS2562YFPR

正在供货

具有 I/V 检测、用于扬声器保护和集成 11V H 类升压的 6.1W 数字输入智能放大器 | YFP | 36 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TAS2562YFPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS2562YFPT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 36
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TAS2562 的特性

  • 高性能 D 类放大器
    • 6.1W 1% THD+N(3.6V 下为 4Ω)
    • 5W 1% THD+N(3.6V 下为 8Ω)
  • 15µVrms A 加权空闲通道噪声
  • 1% THD+N (8Ω) 下具有 112.5dB 的 SNR
  • 20 - 20kHz 下的 PSRR 为 100dB(具有 200mVPP 的纹波)
  • 1W(8Ω,VBAT = 4.2V)下的效率为 83.5%
  • < 1µA 硬件关断 VBAT 电流
  • 扬声器电压和电流检测
  • VBAT 跟踪峰值电压限制器,具有欠压保护功能
  • 8kHz 至 192kHz 采样率
  • 灵活的用户界面
    • I2S/TDM:8 通道(32 位/96kHz)
    • I2C:4 个可选地址
  • 无 MCLK 运行
  • 低噗声和嘀哒声
  • 高级欠压防护功能
  • 电源
    • VBAT:2.7V 至 5.5V
    • VDD:1.65V 至 1.95V
  • 扩频频谱低 EMI 模式
  • 热保护和过流保护
  • 36 焊球 0.4mm 间距 DSBGA 封装

TAS2562 的说明

TAS2562 是一款经过优化、可将高峰值功率高效地驱动到小型扬声器应用中的数字输入 D 类 放大器。该 D 类放大器在 3.6V 电池电压下能够向 4Ω 负载提供 6.1W 的峰值功率。

集成式扬声器电压和电流检测能够实时监控扬声器行为。这允许推动峰值 SPL,同时将扬声器保持在安全操作区域中。电池跟踪峰值电压限制器具有欠压保护功能,可以优化放大器在整个充电周期中的余量,从而防止系统关断。

多达 4 个器件可以通过 I2S/TDM + I2C 接口共享公共总线。

TAS2562 器件采用 36 焊球 0.4mm 间距 CSP 封装,可实现紧凑的 PCB 空间。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS2562YFPT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息