封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN (RKS) | 20 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC241A 的特性
- 工作电压范围为 1.1V 至 3.6V
- 耐过压输入支持高达 5.5V 的电压(独立于 VCC)
- 支持局部关断以及后驱动保护 (Ioff)
-
高推挽输出驱动强度:
- 在 3.3V 时为 ±24mA
- 在 2.3V 时为 ±8mA
- 在 1.65V 时为 ±4mA
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD78 规范
SN74LVC241A 的说明
SN74LVC241A 是一款具有 3 态输出和施密特触发输入的。该器件配置为两组,每组四个驱动器,每组都通过一个输出使能引脚进行控制。