SN74LVC241A
- 工作电压范围为 1.1V 至 3.6V
- 耐过压输入支持高达 5.5V 的电压(独立于 VCC)
- 支持局部关断以及后驱动保护 (Ioff)
-
高推挽输出驱动强度:
- 在 3.3V 时为 ±24mA
- 在 2.3V 时为 ±8mA
- 在 1.65V 时为 ±4mA
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD78 规范
SN74LVC241A 是一款具有 3 态输出和施密特触发输入的。该器件配置为两组,每组四个驱动器,每组都通过一个输出使能引脚进行控制。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74LVC241A 具有 3 态输出的八路缓冲器和线路驱动器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-3-19 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 20 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |