主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

SN74LVC241ARKSR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 LC241A
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
8.71x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 101758 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.076125
97.534882
975349
0.236420
2364
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000009
0.011531
115
0.000028
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00004
0.051250
512
0.000124
1
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001873
2.399775
23998
0.005817
58
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.002562
26
0.000006
0
Sub-total
— —
0.078049
100
1000000
0.242395
2424
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.04752
80.000000
800000
0.147582
1476
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.01188
20.000000
200000
0.036895
369
Sub-total
— —
0.05940
100
1000000
0.184477
1845
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
15.619552
97.610005
976100
48.509280
485093
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.361645
2.259999
22600
1.123152
11232
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0032
0.019998
200
0.009938
99
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.017602
0.109999
1100
0.054666
547
Sub-total
— —
16.001999
100
1000000
49.697037
496970
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.392
100.000000
1000000
1.217425
12174
Sub-total
— —
0.392
100
1000000
1.217425
12174
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
13.695011
87.999997
880000
42.532278
425323
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.046688
0.300003
3000
0.144998
1450
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000156
0.001002
10
0.000484
5
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.820658
11.698997
116990
5.654375
56544
Sub-total
— —
15.562513
100
1000000
48.332135
483321
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.10514
100.000000
1000000
0.326531
3265
Sub-total
— —
0.10514
100
1000000
0.326531
3265
Total
— —
32.199101
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。