产品详情

Technology family LVC Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 10 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVC Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 10 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 工作电压范围为 1.65V 至 3.6V
  • 耐过压输入支持高达 5.5V 的电压(独立于 VCC)
  • 支持局部关断以及后驱动保护 (Ioff)
  • 高推挽输出驱动强度:

    • 在 3.3V 时为 ±24mA
    • 在 2.3V 时为 ±8mA
    • 在 1.65V 时为 ±4mA
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD78 和 AEC-Q100-004 规范
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 工作电压范围为 1.65V 至 3.6V
  • 耐过压输入支持高达 5.5V 的电压(独立于 VCC)
  • 支持局部关断以及后驱动保护 (Ioff)
  • 高推挽输出驱动强度:

    • 在 3.3V 时为 ±24mA
    • 在 2.3V 时为 ±8mA
    • 在 1.65V 时为 ±4mA
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD78 和 AEC-Q100-004 规范

SN74LVC240A-Q1 是一款具有 3 态输出和施密特触发输入的。该器件配置为两组,每组四个驱动器,每组都通过一个输出使能引脚进行控制。

SN74LVC240A-Q1 是一款具有 3 态输出和施密特触发输入的。该器件配置为两组,每组四个驱动器,每组都通过一个输出使能引脚进行控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LVC240A-Q1 具有三态输出的汽车级八通道缓冲器/驱动器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频