封装信息
| 封装 | 引脚 X2SON (DPW) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G06 的特性
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
- 支持 5V VCC 运行
- 输入与开漏输出支持最高 5.5V 的电压
- 125°C、3.3V 时,tpd 最大值为 4.5ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 对于开漏器件,±24mA 输出以 3.3V 驱动
- Ioff 支持局部关断模式和后驱动保护
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- 可用于上行或下行转换
- 所有端口上的施密特触发操作
SN74LVC1G06 的说明
该单路反相器缓冲器和驱动器设计成在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。
NanoFree 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
SN74LVC1G06 器件的输出为漏极开路,可连接其它开漏输出,从而实现低电平有效的连线 OR 或高电平有效的连线 AND 功能。最大灌电流为 32mA。
该器件完全适合使用 Ioff 的局部断电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流回流到器件中,从而防止损坏器件。