封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74AUP2G08 的特性
- 宽工作 VCC 范围为 0.8V 至 3.6V
- 低静态功耗(ICC = 0.9µA,最大值)
- 低动态功耗(Cpd = 4.3pF,3.3V 时的典型值)
- 低噪声 – 过冲和下冲< VCC 的 10%
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 施密特触发器的运行可实现低输入转换以及输入上更好的开关噪声抗扰度(Vhys = 250mV,这是 3.3V 时的典型值)
- 3.6V 耐压 I/O 支持混合模式的信号操作
- 3.3V 时,tpd = 5.9ns(最大值)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
SN74AUP2G08 的说明
此双路双输入正与门可在 0.8V 至 3.6V VCC 下运行并以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。VCC = 0V 时,Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。