封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (BQA) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74ACT86 的特性
- 4.5V 至 5.5V VCC 运行
- 输入电压高达 5.5V
- tpd 最大值为 10ns(5V 时)
- 输入兼容 TTL 电压
SN74ACT86 的说明
’ACT86 器件是四路双输入异或门。该器件采用正逻辑执行布尔函数 Y = A ⊕ B 或 Y = AB + AB。
常用作真/补元件。如果一个输入为低电平,则可在输出时重新生成真实形态的其他输入。如果一个输入为高电平,另一个输入的信号则可在输出时重新生成反向信号。