组合门
使用组合逻辑简化您的信号链
按类别浏览
使用我们包含 20 多款组合门的产品系列解决常见的组合逻辑问题,例如组合电源正常信号、启用或禁用数字信号或监控多个错误信号。其中包括采用 1 至 8 通道配置的开漏和三态器件选项。
按参数规格进行选择
为何您应选择我们的组合门?
丰富的高可靠性产品
额定温度范围为 -55°C 至 125°C 的 10 多款军用级组合门供您选择
多种封装和引脚组合
封装尺寸小至 22mm2,包括 14 至 20 个引脚
组合门的常见应用
启用或禁用数字信号
在系统运行期间,有时需要启用或禁用数字信号。此视频探讨了禁用线路时如何处理输出的所有选项,并确定了可执行每个功能的逻辑器件。