SN65MLVD040RGZTG4

正在供货

4 通道半双工 M-LVDS 线路收发器 | RGZ | 48 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN65MLVD040RGZTG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

SN65MLVD040 的特性

  • 低压差分 30Ω 至 55Ω 线路驱动器和接收器,适用于高达 250Mbps 的信号传输速率(1)、高达 125MHz 的时钟频率
  • 符合或超出 M-LVDS 标准 TIA/EIA-899,适用于多点数据交换
  • 可控的驱动器输出电压转换时间可改进信号质量
  • –1V 至 3.4V 共模电压范围允许在 2V 接地噪声下传输数据
  • 总线引脚在禁用驱动器或 VCC ≤ 1.5V 时具有高阻抗
  • 每个驱动器和接收器均可独立启用
  • 增强型 ESD 保护:针对所有引脚的 7kV HBM
  • 48 引脚 7 X 7 QFN (RGZ)
  • M-LVDS 总线加电/断电无干扰

SN65MLVD040 的说明

SN65MLVD040 提供四个半双工收发器,用于发送和接收多点低压差分信号,并且完全符合 TIA/EIA-899 (M-LVDS) 标准,这些收发器经过优化,可在高达 250Mbps 的信号传输速率下运行。驱动器输出可支持具有低至 30Ω 负载的多点总线,并包含受控转换时间,从而允许背板传输线路的残桩。

M-LVDS 标准定义了两种接收器类型,即 1 类和 2 类。1 类接收器的阈值以零为中心,迟滞为 25mV,可防止输入丢失时出现输出振荡;2 类接收器使用偏移阈值实现失效防护。xFSEN 引脚用于为每个通道选择 1 类和 2 类接收器。此外,驱动器上升和下降时间介于 1ns 和 2ns 之间,符合 M-LVDS 标准,可提供 250Mbps 的运行速度,同时还可适应总线上的残桩。接收器输出受压摆率控制,以减小与大电流浪涌相关的 EMI 和串扰影响。M-LVDS 标准允许在总线上使用 32 个节点,从而为可以容忍较低共模或需要更高信号传输速率的 RS-485 提供高速替代方案。

驱动器逻辑输入和接收器逻辑输出分别位于单独的引脚上,而不是像在某些收发器设计中那样连接在一起。驱动器具有单独的使能端 (DE),接收器也具有单独的使能端 (RE)。通过这种单独的逻辑输入、逻辑输出和使能引脚布置,支持通信时监听操作。这些器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息