SN65LBC173AMDREP

正在供货

四路 RS-485 差分线路接收器,SN65LBC173A-EP | D | 16 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: SN65LBC173AMDREP.A, V62/13623-02XE 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

SN75173DR 正在供货 四路差分线路接收器 | D | 16 | 0 to 70

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN65LBC173A-EP 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

SN65LBC173A-EP 的特性

  • 专为 TIA/EIA-485、TIA/EIA-422 和
    ISO 8482 应用 设计
  • 信号传输速率 线路的信号传输速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps(每秒比特数)。
    高达 50Mbps
  • 在总线短路、开路和空闲总线条件下提供故障保护
  • 为总线输入提供的静电放电 (ESD) 保护电压超过 6kV
  • 共模总线电压输入范围:-7V 至 12V
  • 传播延迟时间 < 18ns
  • 低待机功耗:< 32µA
  • 针对 AM26LS32、DS96F173、LTC488 和 SN75173 进行引脚兼容升级

应用

  • 支持国防、航天和医疗 应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 延长的产品生命周期
    • 延长产品的变更通知周期
    • 产品可追溯性

All trademarks are the property of their respective owners.

SN65LBC173A-EP 的说明

SN65LBC173A 是一款具有三态输出的四路差分接收器,专为 TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA-422 (RS-422) 和 ISO 8482(欧盟的 RS-485)应用 而设计。

当数据速率高达甚至超过 5000bps 时,该器件针对均衡后的多点总线通信进行了优化。传输介质可采用双绞线电缆、印刷电路板走线或背板。最终数据传输速率和距离取决于介质衰减特性和环境噪声耦合。

接收器的正负共模输入电压范围较大, 其 ESD 保护 电压高达 6kV,适用于严苛环境中的 高速多点数据传输 应用。这些器件通过 LinBiCMOS进行设计,兼具低功耗特性和极强稳定性。

G 和 G 输入为正/负逻辑提供使能控制逻辑,从而使能全部四个驱动器。禁用或关闭器件后,接收器输入针对总线呈现高阻抗状态,从而降低系统负载。