封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
SN75173 的特性
- 符合或超出 TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B 和 TIA/EIA-485-A 以及 ITU 建议 V.10、V.11、X.26 和 X.27 的要求
- 适用于嘈杂环境中长总线上的多点总线传输
- 三态输出
- -12V 至 12V 的 共模输入电压范围
- 输入灵敏度:±200mV
- 输入迟滞:50mV(典型值)
- 高输入阻抗:12kΩ(最小值)
- 由 5V 单电源供电
- 低功耗要求
- AM26LS32 的引脚对引脚替代产品
SN75173 的说明
SN55173 和 SN75173 是具有三态输出的单片四路差分线路接收器。这些器件符合 TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B、TIA/EIA-485-A 和数项 ITU 建议的要求。这些标准适用于速率高达 10 兆位/秒的平衡多点总线传输。四个接收器共用两个经“或”运算的使能输入,一个在高电平时有效,另一个在低电平时有效。这些器件具有高输入阻抗、用于提高抗噪性的输入迟滞、以及在 –12V 至 12V 共模输入电压范围内 ±200mV 的输入灵敏度。失效防护设计规定在输入处于开路状态时,输出始终处于高电平状态。SN65173 和 SN75173 与 SN75172 或 SN75174 四路差分线路驱动器配合使用时,可实现卓越性能。
SN55173 可在 -55°C 至 125°C 的整个军用温度范围内运行。SN75173 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。