SN55454B

正在供货

产品详情

Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (JG) 8 64.032 mm² (— mm × — mm)
  • 额定值适用于 300mA
  • 高达 30V 的高压输出
  • 20V 时无输出闩锁效应(传导 300mA 后)
  • 高速开关
  • 集电极开路输出
  • 适用于各种应用的电路灵活性
  • TTL 兼容型二极管-钳位输入
  • 标准电源电压
  • 额定值适用于 300mA
  • 高达 30V 的高压输出
  • 20V 时无输出闩锁效应(传导 300mA 后)
  • 高速开关
  • 集电极开路输出
  • 适用于各种应用的电路灵活性
  • TTL 兼容型二极管-钳位输入
  • 标准电源电压

SN5545xB 和 SN7545xB 器件是双外设驱动器,专为采用 TTL 逻辑的系统而设计。该系列在功能上可与之前制造的 SN75450 系列和 SN75450A 系列器件互换,并取代了这些器件。这些器件的速度与 SN75450 系列的速度相等,这些器件旨在确保不受闩锁效应的影响。二极管钳位输入简化了电路设计。

SNx5451B、SNx5452B、SNx5453B 和 SNx5454B 器件分别是双路外设 AND、NAND、OR 和 NOR 驱动器(假定为正逻辑),其中逻辑门的输出在内部连接至 npn 输出晶体管的基极。

SN5545xB 驱动器的特点是可在 -55°C 至 125°C 的整个军事应用范围内运行。SN7545xB 驱动器的特点是可在 0°C 至 70°C 的温度范围内运行。

SN5545xB 和 SN7545xB 器件是双外设驱动器,专为采用 TTL 逻辑的系统而设计。该系列在功能上可与之前制造的 SN75450 系列和 SN75450A 系列器件互换,并取代了这些器件。这些器件的速度与 SN75450 系列的速度相等,这些器件旨在确保不受闩锁效应的影响。二极管钳位输入简化了电路设计。

SNx5451B、SNx5452B、SNx5453B 和 SNx5454B 器件分别是双路外设 AND、NAND、OR 和 NOR 驱动器(假定为正逻辑),其中逻辑门的输出在内部连接至 npn 输出晶体管的基极。

SN5545xB 驱动器的特点是可在 -55°C 至 125°C 的整个军事应用范围内运行。SN7545xB 驱动器的特点是可在 0°C 至 70°C 的温度范围内运行。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
ULQ2003A-Q1 正在供货 50V、7 通道汽车类达林顿晶体管阵列 Seven channels, smaller operating temperature range (-40°C to 125°C) and no integrated NOR logic gate control

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN5545xB、SN7545xB 适用于高电流高速开关的双外设驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2026-6-2

订购和质量

支持和培训