REF5050AIDGKRG4

正在供货

低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准 | DGK | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: REF5050AIDGKRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

REF50 的特性

  • 低温漂(最大值):
    • 增强等级(新):2.5ppm/°C
    • 高等级:3ppm/°C
    • 标准等级:8ppm/°C
  • 高精度(最大值):
    • 增强等级:0.025%
    • 高等级:0.05%
    • 标准等级:0.1%
  • 低噪声:
    • 增强等级:0.5µVPP/V
    • 高/标准等级:3µVPP/V
  • 出色的长期稳定性:
    • 第一个 1000 小时后为 22ppm (SOIC-8)
    • 第一个 1000 小时后为 50ppm (VSSOP-8)
  • 支持宽输入电压:
    • 增强等级:42V
    • 高/标准等级:18V
  • 高输出电流:±10mA
  • 温度范围:-40°C 至 125°C

REF50 的说明

REF50xx 是一款噪声低、漂移低、精度电压基准极高的产品系列。这些基准同时支持灌电流和源电流,并且具有出色的线性调整率和负载调整率。

采用专有的设计技术实现了出色的温度漂移 (2.5ppm/°C) 和高精确度 (0.025%)。这些特性加之非常低的闪烁噪声 (0.5µVPP/V),使 REF50xx 系列非常适合用于高精度数据采集系统。REF50 系列提供增强等级 (REF50xxEI)、高等级 (REF50xxI) 和标准等级 (REF50xxAI)。在 8 引脚 SOIC 和 VSSOP 封装中提供基准电压,指定温度范围为 –40°C 至 125°C。

有关不同等级的详细比较,请参见 。