REF3330AIRSERG4

正在供货

采用 3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70 和 8 引脚 UQFN 封装的 30ppmC 温漂、3.9uA 电压基准 | RSE | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: REF3330AIRSERG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 null | null
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 5,000 | LARGE T&R

REF33 的特性

  • 微型封装:SC70-3、SOT-23-3、UQFN-8
  • 低电源电流:3.9µA(典型值)
  • 极低压降电压:110mV(典型值)
  • 高输出电流:±5mA
  • 低温漂:30ppm/°C(最大值)
  • 高初始精度:±0.15%(最大值)
  • 0.1Hz 至 10Hz 噪声: 35µVPP (REF3312)
  • 电压选项:1.2V、1.8V、2.5V、3V、3.3V

REF33 的说明

REF33xx 是一个采用微型 SC70-3 和 SOT-23-3 封装和 1.5mm× 1.5mm UQFN-8 封装的低功耗、精密低压降电压基准产品系列。REF33xx 尺寸小、功耗低(最大值为 5µA),非常适合用于各种便携式和电池供电类应用。

在正常负载条件下,REF33xx 可在比规定输出电压高 180mV 的电源电压下工作。但 REF3312 除外,它的最小电源电压为 1.7V。所有型号的额定宽工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。