主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

REF3330AIRSERG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 EN
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
6.16x109 0.2 55 60 0.7 125 1000 71906 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.012049
100.000000
1000000
0.425920
4259
Sub-total
— —
0.012049
100
1000000
0.425920
4259
Die Attach Adhesive
Other Nonferrous Metals and Alloys
Titanium Dioxide
13463-67-7
0.001189
2.998890
29989
0.042030
420
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.038459
97.001110
970011
1.359485
13595
Sub-total
— —
0.039648
100
1000000
1.401515
14015
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
1.183296
98.608000
986080
41.828276
418283
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.008088
0.674000
6740
0.285902
2859
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium
7440-47-3
0.00282
0.235000
2350
0.099684
997
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.003108
0.259000
2590
0.109865
1099
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.002688
0.224000
2240
0.095018
950
Sub-total
— —
1.200000
100
1000000
42.418745
424187
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.28536
95.120000
951200
10.087178
100872
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00234
0.780000
7800
0.082717
827
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0123
4.100000
41000
0.434792
4348
Sub-total
— —
0.30000
100
1000000
10.604686
106047
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
0.917462
84.809935
848099
32.431322
324313
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
0.056253
5.200012
52000
1.988485
19885
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.002272
0.210023
2100
0.080313
803
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.105799
9.780030
97800
3.739884
37399
Sub-total
— —
1.081786
100
1000000
38.240004
382400
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.195455
100.000000
1000000
6.909130
69091
Sub-total
— —
0.195455
100
1000000
6.909130
69091
Total
— —
2.828938
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
High-Precision CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2926 64424 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。