REF3130AQDBZRQ1

正在供货

汽车类、20ppm/°C(最大值)、100µA、3 引脚 SOT-23 串联电压基准 | DBZ | 3 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: REF3130AQDBZRQ1.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

REF31-Q1 的特性

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件 TA 范围:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 功能安全型
    • 提供协助功能安全系统设计的文件
  • 高精度:0.2%(最大值)
  • 出色的指定温漂性能:
    • -40°C 至 +125°C 范围内为 20ppm/°C(最大值)
  • 高输出电流:±10mA
  • 低压降:5mV
  • 低 IQ:115µA(最大值)
  • 低噪声: 17µVp-p/V
  • 无需输出电容器
  • 提供的电压选项:1.2V、2V、2.5V、3V、3.3V、4V
  • 微型 封装:3 引脚 SOT-23

REF31-Q1 的说明

REF31xx-Q1 系列为高精度、低功耗、低压降串联电压基准,采用超小型 3 引脚 SOT-23 封装。

REF31xx-Q1 体积小、功耗低(典型值为 100µA),非常适合用于便携式和电池供电类应用。REF31xx-Q1 不需要负载电容器,可灌入或吸收高达 10mA 的输出电流。

在无负载情况下,REF31xx-Q1 最低可在比输出电压高 5mV 的电源电压下运行。所有型号的额定宽工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。