PTH03050YAST

最晚可采购期限

用于 DDR/QDR 存储器的 6A 输出 3.3V 输入的总线终端电源模块 | EUV | 6 | -40 to 85

等同于: PTH03050YAST.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
PTH03050YAST 处于停产状态
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

TPSM82816PVCAR 正在供货 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 6A 降压模块 | VCA | 13 | -40 to 125 Smaller total BOM size of ≤60 mm², 1% output voltage accuracy; can use small ceramic capacitors.
TPSM82866AA0PRCFR 正在供货 具有集成电感器的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 降压电源模块 | RCF | 15 | -40 to 125 Smaller total BOM size of ≤35 mm² in MagPack technology, 1% output voltage accuracy
TPSM8287A06BASRDVR 正在供货 支持 I2C、频率同步和遥感的 6V 输入、6A 可并联直流/直流降压模块 | RDV | 39 | -40 to 125 Smaller total BOM with similar characteristics, frequency synchronisation option, I2C interface, requires less input/output capacitance

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PTH03050YAS 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 56 | TIW TRAY
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-235C-UNLIM/Level-3-260C-168HRS
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 PTH03050Y 信息

封装信息

封装 | 引脚 DIPMODULE (EUV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

PTH03050Y 的特性

  • VTT Bus Termination Output (Output Tracks the System VREF)
  • 6 A Output Current (8 A Peak)
  • 3.3-V, 5-V or 12-V Input Voltage
  • DDR and QDR Compatible
  • On/Off Inhibit (for VTT Standby)
  • Under-Voltage Lockout
  • Operating Temp: –40 to +85°C
  • Efficiencies up to 88 %
  • Output Overcurrent Protection (Non-Latching, Auto-Reset)
  • 50 W/in³ Power Density
  • Safety Agency Approvals: UL/cUL60950, EN60950, VDE
  • Point-of-Load Alliance (POLA™) Compatible

POLA is a trademark of Texas Instruments.

PTH03050Y 的说明

The PTHxx050Y are a series of ready-to-use switching regulator modules from Texas Instruments designed specifically for bus termination in DDR and QDR memory applications. Operating from either a 3.3-V, 5-V or 12-V input, the modules generate a VTT output that will source or sink up to 6 A of current (8 A transient) to accurately track their VREF input. VTT is the required bus termination supply voltage, and VREF is the reference voltage for the memory and chipset bus receiver comparators. VREF is usually set to half the VDDQ power supply voltage.

Both the PTHxx050Y series employs an actively switched synchronous rectifier output to provide state-of-the-art step-down switching conversion. The products are small in size (0.87 in × 0.5 in), and are an ideal choice where space, performance, and high efficiency are desired, along with the convenience of a ready-to-use module.

Operating features include an on/off inhibit and output over-current protection (source mode only). The on/off inhibit feature allows the VTT bus to be turned off to save power in a standby mode of operation.

Package options include both through-hole and surface mount configurations.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PTH03050YAS 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 56 | TIW TRAY
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息