TPSM82816PVCAR

正在供货

具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 6A 降压模块 | VCA | 13 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPSM82816PVCAR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 QFN-FCMOD (VCA) | 13
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPSM82816 的特性

  • 可调和可同步开关频率为 1.8MHz 至 4MHz
  • 展频时钟(可选)
  • 可选强制 PWM 或 PFM/PWM 运行
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 可调软启动或跟踪
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 无键合线封装
    • 采用 MagPack 技术屏蔽电感器和 IC
    • 通过优化的引脚排列简化了布局
  • 100% 占空比
  • 输出放电
  • 典型静态电流:18µA
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 最大封装高度:1.6mm (SIE)/2.0mm (VCA)
  • 优异的热性能
  • 与以下器件引脚对引脚兼容:

TPSM82816 的说明

TPSM8281x 是具有集成电感器和引脚对引脚兼容性且高效易用的 1A、2A、3A、4A 和 6A 同步降压直流/直流电源模块系列。这些器件基于固定频率峰值电流模式控制拓扑,用于具有高功率密度和易用性要求的电信、测试和测量以及医疗应用领域。低阻开关可在高温环境下支持高达 6A 的持续输出电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。在省电模式下,TPSM8281x 会在轻负载时自动进入 PFM,从而可在整个负载范围内保持高效率。TPSM8281x 可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。SS/TR 引脚可设置启动时间或跟踪向外部源提供的输出电压。此行为可实现不同电源轨的外部时序控制并限制启动期间的浪涌电流。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息