PTH03050WAS

最晚可采购期限

具有自动跟踪功能的 6A 输出 3.3V 输入的非隔离宽调节模块 | EUV | 6 | -40 to 85

等同于: PTH03050WAS.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
PTH03050WAS 处于停产状态
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

TPSM82866AA0HRDMR 正在供货 具有集成电感器的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 降压电源模块 | RDM | 23 | -40 to 125

功能与比较器件相似。

TPSM82866AA0PRCFR 正在供货 具有集成电感器的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 降压电源模块 | RCF | 15 | -40 to 125 Smaller total BOM size of ≤35 mm² in MagPack technology, 1% output voltage accuracy
TPSM8287A06BASRDVR 正在供货 支持 I2C、频率同步和遥感的 6V 输入、6A 可并联直流/直流降压模块 | RDV | 39 | -40 to 125 Smaller total BOM with improved characteristics, frequency synchronisation option, I2C interface, requires less input/output capacitance
TPSM82816PVCAR 正在供货 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 6A 降压模块 | VCA | 13 | -40 to 125 Smaller total BOM size of ≤60 mm² and MagPack technology, 1% output voltage accuracy; can use small ceramic capacitors.

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PTH03050WAST 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-235C-UNLIM/Level-3-260C-168HRS
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 PTH03050W 信息

封装信息

封装 | 引脚 DIPMODULE (EUV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 56 | TIW TRAY

PTH03050W 的特性

  • Up to 6-A Output Current
  • 3.3-V Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.8 V to 2.5 V)
  • Efficiencies up to 94 %
  • 103 W/in3 Power Density
  • On/Off Inhibit
  • Pre-Bias Startup
  • Under-Voltage Lockout
  • Operating Temp: –40 to +85 °C
  • Auto-Track™ Sequencing
  • Output Over-Current Protection (Non-Latching, Auto-Reset)
  • IPC Lead Free 2
  • Safety Agency Approvals: UL 1950, CSA 22.2 950, EN60950 VDE (Pending)
  • Point-of-Load Alliance (POLA) Compatible

PTH03050W 的说明

The PTH03050 is one of the smallest non-isolated power modules from Texas Instruments that features Auto-Track™. Auto-Track simplifies supply voltage sequencing in power systems by enabling modules to track each other, or any other external voltage, during power up and power down.

Although small in size (0.87 in × 0.5 in), these modules are rated for up to 6 A of output current, and are an ideal choice in applications where space, performance, and a power-up sequencing capability are important attributes.

The product provides high-performance step-down conversion from a 3.3-V input bus voltage. The output voltage of the PTH03050W can be set to any voltage over the range, 0.8 V to 2.5 V, using a single resistor.

Other operating features include an on/off inhibit, output voltage adjust (trim), and output over-current protection. For high efficiency these parts employ a synchronous rectifier output stage, but a pre-bias hold-off capability ensures that the output will not sink current during startup.

Target applications include telecom, industrial, and general purpose circuits, including low-power dual-voltage systems that use a DSP, microprocessor, ASIC, or FPGA.

Package options include both throughhole and surface mount configurations.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PTH03050WAST 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息