PCM2903CDB

正在供货

立体声 USB1.1 编解码器,具有线路输出和 S/PDIF I/O,自供电(HID 接口) | DB | 28 | -25 to 85

等同于: PCM2903CDB.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM2903CDBR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DB) | 28
工作温度范围 (°C) -25 to 85
包装数量 | 包装 50 | TUBE

PCM2903C 的特性

  • 片上 USB 接口:
    • 具有全速收发器
    • 完全符合 USB 2.0 规范
    • 经 USB-IF 认证
    • 用于回放的 USB 自适应模式
    • 用于录音的 USB 异步模式
    • 自供电
  • 16 位三角积分 (Δ-Σ) 模数转换器 (ADC) 和 数模转换器 (DAC)
  • 采样速率:
    • DAC:32,44.1,48kHz
    • ADC:8,11.025,16,22.05,32,44.1,48kHz
  • 带有单一 12MHz 时钟源的片载时钟生成器
  • S/PDIF 输入/输出
  • 单电源:
    • 典型值 3.3V
  • 立体声 ADC:
    • 在 VCCC=VCCP1=VCCP2=VCCX=VDD=3.3 V 时的模拟性能:
      • 总谐波失真 (THD)+N=0.01%
      • 信噪比 (SNR)=89dB
      • 动态范围 = 89dB
    • 数字抽取滤波器:
      • 通带纹波 = ±0.05dB
      • 抑制频带衰减:-65dB
    • 单端电压输入
    • 包含抗混叠滤波器
    • 包含数字高通滤波器 (HPF)
  • 立体声 DAC:
    • VCCC=VCCP1=VCCP2=VCCX=VDD=3.3V 时的模拟性能:
      • THD+N=0.005%
      • SNR=96dB
      • 动态范围 = 93dB
    • 过采样数字滤波器:
      • 通带纹波 = ±0.1dB
      • 抑制频带衰减 = -43dB
    • 单端电压输出
    • 包含模拟低通滤波器 (LPF)
  • 多功能:
    • 人机接口器件 (HID) 功能:
      • 音量和静音控制
    • 挂起标志功能
  • 28 引脚窄间距小外形尺寸 (SSOP) 封装

应用

  • USB 音频扬声器
  • USB 耳机
  • USB 监控器
  • USB 音频接口盒

All trademarks are the property of their respective owners.

PCM2903C 的说明

PCM2903C 是德州仪器 (TI) 的一款单芯片、USB、立体声音频编解码器,此解码器带有一个与 USB 兼容的全速协议控制器和 S/PDIF。USB 协议控制器无需软件代码。PCM2903C 采用 SpAct架构,此架构为 TI 将音频时钟从 USB 数据包中恢复的独特系统。使用 SpAct 的片载模拟锁相环路 (PLL) 启用回放和带有低时钟抖动、以及独立回放和录音采样速率的录音功能。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

PCM2903CDBR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息