封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DB) | 28 |
工作温度范围 (°C) -25 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
PCM2903C 的特性
- 片上 USB 接口:
- 具有全速收发器
- 完全符合 USB 2.0 规范
- 经 USB-IF 认证
- 用于回放的 USB 自适应模式
- 用于录音的 USB 异步模式
- 自供电
- 16 位三角积分 (Δ-Σ) 模数转换器 (ADC) 和 数模转换器 (DAC)
- 采样速率:
- DAC:32,44.1,48kHz
- ADC:8,11.025,16,22.05,32,44.1,48kHz
- 带有单一 12MHz 时钟源的片载时钟生成器
- S/PDIF 输入/输出
- 单电源:
- 典型值 3.3V
- 立体声 ADC:
- 在 VCCC=VCCP1=VCCP2=VCCX=VDD=3.3 V 时的模拟性能:
- 总谐波失真 (THD)+N=0.01%
- 信噪比 (SNR)=89dB
- 动态范围 = 89dB
- 数字抽取滤波器:
- 通带纹波 = ±0.05dB
- 抑制频带衰减:-65dB
- 单端电压输入
- 包含抗混叠滤波器
- 包含数字高通滤波器 (HPF)
- 在 VCCC=VCCP1=VCCP2=VCCX=VDD=3.3 V 时的模拟性能:
- 立体声 DAC:
- VCCC=VCCP1=VCCP2=VCCX=VDD=3.3V 时的模拟性能:
- THD+N=0.005%
- SNR=96dB
- 动态范围 = 93dB
- 过采样数字滤波器:
- 通带纹波 = ±0.1dB
- 抑制频带衰减 = -43dB
- 单端电压输出
- 包含模拟低通滤波器 (LPF)
- VCCC=VCCP1=VCCP2=VCCX=VDD=3.3V 时的模拟性能:
- 多功能:
- 人机接口器件 (HID) 功能:
- 音量和静音控制
- 挂起标志功能
- 人机接口器件 (HID) 功能:
- 28 引脚窄间距小外形尺寸 (SSOP) 封装
应用
- USB 音频扬声器
- USB 耳机
- USB 监控器
- USB 音频接口盒
All trademarks are the property of their respective owners.
PCM2903C 的说明
PCM2903C 是德州仪器 (TI) 的一款单芯片、USB、立体声音频编解码器,此解码器带有一个与 USB 兼容的全速协议控制器和 S/PDIF。USB 协议控制器无需软件代码。PCM2903C 采用 SpAct架构,此架构为 TI 将音频时钟从 USB 数据包中恢复的独特系统。使用 SpAct 的片载模拟锁相环路 (PLL) 启用回放和带有低时钟抖动、以及独立回放和录音采样速率的录音功能。