PCA9544ARGYRG4

正在供货

具有中断和电压转换的 4 通道 2.3V 至 5.5V I2C/SMBus 多路复用器 | RGY | 20 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: PCA9544ARGYRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGY) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

PCA9544A 的特性

  • 4 选 1 双向转换开关
  • 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
  • 四个低电平有效中断输入
  • 低电平有效中断输出
  • 三个地址引脚,I2C 总线上最多支持八个器件
  • 通过 I2C 总线选择通道
  • 加电时所有开关通道取消选定
  • 低 RON 开关
  • 支持在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线间进行电压电平转换
  • 加电时无干扰
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
  • 5.5V 耐压输入
  • 0 至 400kHz 时钟频率
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 规范
  • ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

PCA9544A 的说明

PCA9544A 是一款由 I2C 总线控制的 4 通道双向转换多路复用器。SCL/SDA 上行对扩展到四个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,每次可选择任一 SCL/SDA 对。提供四个中断输入 (INT3-INT0),每个中断输入针对一个下行对。一个中断输出 (INT) 是四个中断输入的与运算结果。

上电复位功能使寄存器处于缺省状态,并初始化 I2C 状态机,无需选择任何通道。

由于开关上有导通栅极,因此 VCC 引脚可用于限制将由 PCA9544A 传递的最大电压。这允许在每个对上使用不同的总线电压,以便 1.8V,2.5V 或 3.3V 部件可以在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚均可承受 5V 电压。