主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

PCA9544ARGYRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 PD544A
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1x1010 0.1 55 60 0.7 125 1000 183306 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.086137
97.534932
975349
0.167278
1673
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.00001
0.011323
113
0.000019
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000045
0.050955
510
0.000087
1
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.002119
2.399393
23994
0.004115
41
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000003
0.003397
34
0.000006
0
Sub-total
— —
0.088314
100
1000000
0.171506
1715
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.074631
75.000000
750000
0.144934
1449
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.024877
25.000000
250000
0.048311
483
Sub-total
— —
0.099508
100
1000000
0.193245
1932
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
27.766838
97.427498
974275
53.923304
539233
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.66975
2.350000
23500
1.300657
13007
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.023513
0.082502
825
0.045662
457
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.004275
0.015000
150
0.008302
83
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.035625
0.125000
1250
0.069184
692
Sub-total
— —
28.500001
100
1000000
55.347109
553471
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.815178
95.119953
951200
1.583079
15831
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.006685
0.780047
7800
0.012982
130
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.035137
4.100000
41000
0.068236
682
Sub-total
— —
0.857000
100
1000000
1.664297
16643
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
18.994268
88.000002
880000
36.886940
368869
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.064753
0.299999
3000
0.125751
1258
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000216
0.001001
10
0.000419
4
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.525158
11.698998
116990
4.903866
49039
Sub-total
— —
21.584395
100
1000000
41.916976
419170
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.363988
100.000000
1000000
0.706866
7069
Sub-total
— —
0.363988
100
1000000
0.706866
7069
Total
— —
51.493206
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。