封装信息
| 封装 | 引脚 DIESALE (Y) | 0 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPA855 的特性
- 高增益带宽积:8GHz
- 解补偿,增益 ≥ 7V/V(稳定)
- 低输入电压噪声:0.98nV/√Hz
- 压摆率:2750V/µs
- 低输入电容:
- 共模:0.6pF
- 差分:0.2pF
- 宽输入共模范围:
- 与正电源相差 0.4V
- 与负电源相差 1.1V
- 3VPP 总输出摆幅
- 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
- 静态电流:17.8mA
- 封装:8 引脚 WSON
- 裸片
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
OPA855 的说明
OPA855 是一款具有双极输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时,8GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够在低电容光电二极管应用中以高达几十千欧的跨阻增益。
下图展示了将 OPA855 配置为 TIA 时,该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 (f)。OPA855封装具有反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。
OPA855 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运行,在该系统中,OPA855 与时数转换器(如 TDC7201)配合使用。使用OPA855驱动高分辨率激光雷达系统中高速模数转换器 (ADC),其配备了差分输出放大器,例如 THS4541 或 LMH5401 器件。