OPA855IDSGRG4

正在供货

具有双极性输入的 8GHz 增益带宽积、解补偿跨阻放大器 | DSG | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA855IDSGRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

OPA855 的特性

  • 高增益带宽积:8GHz
  • 解补偿,增益 ≥ 7V/V(稳定)
  • 低输入电压噪声:0.98nV/√Hz
  • 压摆率:2750V/µs
  • 低输入电容:
    • 共模:0.6pF
    • 差分:0.2pF
  • 宽输入共模范围:
    • 与正电源相差 0.4V
    • 与负电源相差 1.1V
  • 3VPP 总输出摆幅
  • 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
  • 静态电流:17.8mA
  • 封装:8 引脚 WSON
    • 裸片
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

OPA855 的说明

OPA855 是一款具有双极输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器应用。将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时,8GHz 增益带宽积 (GBWP) 能够在低电容光电二极管应用中以高达几十千欧的跨阻增益。

下图展示了将 OPA855 配置为 TIA 时,该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率 (f)。OPA855封装具有反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。

OPA855 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运行,在该系统中,OPA855 与时数转换器(如 TDC7201)配合使用。使用OPA855驱动高分辨率激光雷达系统中高速模数转换器 (ADC),其配备了差分输出放大器,例如 THS4541 或 LMH5401 器件。