封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA830 的特性
- 高带宽:
- 250MHz(增益 = +1)
- 110MHz(增益 = +2)
- 低电源电流: 3.9mA (VS = 5V)
- 灵活的电源电压范围:
- 双电源:±1.4V 至 ±5.5V
- 单电源:2.8V 至 11V
- 输入范围包括负单电源接地
- 输出摆幅:5V 电源上为 4.88V
- 高压摆率:550V/µs
- 低输入电压噪声:9.2nV/√Hz
- 封装:无铅 SOT23
OPA830 的说明
OPA830 是一款低功耗、单电源、宽带、电压反馈放大器,专为由 3V 或 5V 单电源供电而设计。该器件还支持在 ±5V 或 +10V 电源下工作。输入范围扩展至负电源以下和正电源 1.7V 以内。使用互补共发射极输出可在驱动 150Ω 时提供任一电源 25mV 以内的输出摆幅。高输出驱动电流 (±80mA) 以及低差分增益和相位误差也使该器件非常适合单电源消费类视频产品。
高增益带宽积 (110MHz) 和压摆率 (550V/µs) 提供低失真操作,使 OPA830 非常适合用作 3V 和 5V CMOS ADC 的输入缓冲器级。与其他低功耗、单电源放大器不同,失真性能会随着信号摆幅的减小而提高。9.2nV/√Hz 的低输入电压噪声支持宽动态范围运行。
OPA830 采用业界通用的 SO-8 封装和超小型 SOT23-5 封装。对于固定增益线路驱动器应用,请考虑采用 OPA832。