OPA830ID

正在供货

低功耗、单电源运算放大器 | D | 8 | -40 to 85

等同于: OPA830ID.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

LMH6611MKX/NOPB 正在供货 单电源 345 MHz 轨到轨输出放大器 | DDC | 6 | -40 to 125 Smaller package option

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA830IDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 OPA830 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 75 | TUBE

OPA830 的特性

  • 高带宽:
    • 250MHz(增益 = +1)
    • 110MHz(增益 = +2)
  • 低电源电流: 3.9mA (VS = 5V)
  • 灵活的电源电压范围:
    • 双电源:±1.4V 至 ±5.5V
    • 单电源:2.8V 至 11V
  • 输入范围包括负单电源接地
  • 输出摆幅:5V 电源上为 4.88V
  • 高压摆率:550V/µs
  • 低输入电压噪声:9.2nV/√Hz
  • 封装:无铅 SOT23

OPA830 的说明

OPA830 是一款低功耗、单电源、宽带、电压反馈放大器,专为由 3V 或 5V 单电源供电而设计。该器件还支持在 ±5V 或 +10V 电源下工作。输入范围扩展至负电源以下和正电源 1.7V 以内。使用互补共发射极输出可在驱动 150Ω 时提供任一电源 25mV 以内的输出摆幅。高输出驱动电流 (±80mA) 以及低差分增益和相位误差也使该器件非常适合单电源消费类视频产品。

高增益带宽积 (110MHz) 和压摆率 (550V/µs) 提供低失真操作,使 OPA830 非常适合用作 3V 和 5V CMOS ADC 的输入缓冲器级。与其他低功耗、单电源放大器不同,失真性能会随着信号摆幅的减小而提高。9.2nV/√Hz 的低输入电压噪声支持宽动态范围运行。

OPA830 采用业界通用的 SO-8 封装和超小型 SOT23-5 封装。对于固定增益线路驱动器应用,请考虑采用 OPA832。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA830IDR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息