OPA625IDBVT

正在供货

具有功率调节功能的高带宽、高精密、低噪声和低失真放大器 SAR ADC 驱动器 | DBV | 6 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA625IDBVT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA625IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

OPA625 的特性

  • 高驱动模式:
    • 增益带宽 (GBW) (G = 100):120MHz
    • 转换率:115V/μs
    • 4V 输出时的 16 位稳定时间: 280ns
    • 低电压噪声:10kHz 时为 2.5nV/√Hz
    • 低输出阻抗:1MHz 时为 1Ω
    • 偏移电压:±100µV(最大值)
    • 偏移电压漂移:±3µV/ºC(最大值)
    • 低静态电流:2mA(典型值)
  • 低功耗模式:
    • GBW:1MHz
    • 低静态电流:270µA(典型值)
  • 功率可扩展性 特性:
    • 可超快速地从低功耗模式切换至高驱动模式:170ns
  • 高交流和直流精度:
    • 低失真:100kHz 时,HD2 为 –122dBc,HD3 为 –140dBc
    • 输入共模范围包括负电源轨
    • 轨到轨输出
    • 宽额定温度范围:-40℃ 至 +125℃

应用

  • 精密逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 驱动器
  • 精密电压基准缓冲器
  • 可编程逻辑控制器
  • 测试和测量设备
  • 功耗敏感型数据采集系统

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA625 的说明

OPAx625 系列运算放大器是出色的 16 位和 18 位 SAR ADC 驱动器,具备高精度、低总谐波失真 (THD) 及低噪声等诸多优势,可提供一套独特的电源可扩展解决方案。该器件系列在额定工作条件下的 16 位稳定时间为 280ns,可提供真正的 16 位有效位数 (ENOB)。该系列器件具备高直流精度(偏移电压仅为 100µV)、120MHz 的宽增益带宽积以及 2.5nV/√Hz 的低宽带噪声,并且经优化可驱动高吞吐量、高分辨率的 SAR ADC,例如 ADS88xx 系列 SAR ADC。

此 OPAx625 具有 两种工作模式:高驱动模式和低功耗模式。在创新型低功耗模式下,OPAx625 会跟踪输入信号,从而能够在 170ns 内以 16 位 ENOB 从低功耗模式切换至高驱动模式。

OPAx625 系列采用 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装和 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125℃。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA625IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +