封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
OPA625 的特性
- 高驱动模式:
- 增益带宽 (GBW) (G = 100):120MHz
- 转换率:115V/μs
- 4V 输出时的 16 位稳定时间: 280ns
- 低电压噪声:10kHz 时为 2.5nV/√Hz
- 低输出阻抗:1MHz 时为 1Ω
- 偏移电压:±100µV(最大值)
- 偏移电压漂移:±3µV/ºC(最大值)
- 低静态电流:2mA(典型值)
- 低功耗模式:
- GBW:1MHz
- 低静态电流:270µA(典型值)
- 功率可扩展性
特性:
- 可超快速地从低功耗模式切换至高驱动模式:170ns
- 高交流和直流精度:
- 低失真:100kHz 时,HD2 为 –122dBc,HD3 为 –140dBc
- 输入共模范围包括负电源轨
- 轨到轨输出
- 宽额定温度范围:-40℃ 至 +125℃
应用
- 精密逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 驱动器
- 精密电压基准缓冲器
- 可编程逻辑控制器
- 测试和测量设备
- 功耗敏感型数据采集系统
All trademarks are the property of their respective owners.
OPA625 的说明
OPAx625 系列运算放大器是出色的 16 位和 18 位 SAR ADC 驱动器,具备高精度、低总谐波失真 (THD) 及低噪声等诸多优势,可提供一套独特的电源可扩展解决方案。该器件系列在额定工作条件下的 16 位稳定时间为 280ns,可提供真正的 16 位有效位数 (ENOB)。该系列器件具备高直流精度(偏移电压仅为 100µV)、120MHz 的宽增益带宽积以及 2.5nV/√Hz 的低宽带噪声,并且经优化可驱动高吞吐量、高分辨率的 SAR ADC,例如 ADS88xx 系列 SAR ADC。
此 OPAx625 具有 两种工作模式:高驱动模式和低功耗模式。在创新型低功耗模式下,OPAx625 会跟踪输入信号,从而能够在 170ns 内以 16 位 ENOB 从低功耗模式切换至高驱动模式。
OPAx625 系列采用 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装和 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125℃。