OPA598

正在供货

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 8 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 85 Iout (typ) (A) 0.35 GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 45 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.1 Iq per channel (typ) (mA) 3.25 Features Adj Current Limit, MUX Friendly, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 10 CMRR (typ) (dB) 140 Rail-to-rail In to V-, Out Architecture CMOS
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 8 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 85 Iout (typ) (A) 0.35 GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 45 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.1 Iq per channel (typ) (mA) 3.25 Features Adj Current Limit, MUX Friendly, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 10 CMRR (typ) (dB) 140 Rail-to-rail In to V-, Out Architecture CMOS
WSON (DNT) 12 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 宽电源电压范围:8V 至 85V
  • 高输出电流:350mA
  • 低噪声:10kHz 时为 6nV/√Hz
  • 高带宽:10MHz GBW
  • 高压摆率:40V/µs
  • 低失调电压:±50µV
  • 低失调电压漂移:±1µV/°C
  • 轨到轨输出
  • 禁用功能
  • 静态电流:启用:3.25mA禁用:250µA
  • 过热和过流标志
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 要获得更高的直流精度,请选择 OPA593
  • 宽电源电压范围:8V 至 85V
  • 高输出电流:350mA
  • 低噪声:10kHz 时为 6nV/√Hz
  • 高带宽:10MHz GBW
  • 高压摆率:40V/µs
  • 低失调电压:±50µV
  • 低失调电压漂移:±1µV/°C
  • 轨到轨输出
  • 禁用功能
  • 静态电流:启用:3.25mA禁用:250µA
  • 过热和过流标志
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 要获得更高的直流精度,请选择 OPA593

OPA598 是一款高压 (85V)、高输出电流 (350mA) 且高带宽 (10MHz) 的单位增益稳定运算放大器。

OPA598 功率放大器将低失调电压 (50µV) 和失调电压漂移 (1µV/°C) 与其他功能(包括可编程电流限制和过流标志)相结合。OPA598 具有多路复用器友好型输入,可实现电源轨的差分输入电压范围,并有助于提高多通道系统的稳定性能。

可通过外部电阻或电压源设置可编程电流限制,以限制输出电流并保护下游器件。在过流或过热条件下,该器件会通过状态标志来指示错误操作。所含的禁用功能用于关断该器件,从而实现省电并将输出置于高阻抗状态。

该器件具有单位增益稳定性,能够用作高阻抗缓冲器,而宽带宽和高压摆率则能够实现高信号增益。由于具有高输出电流和容性驱动,该器件能够驱动用于提供更高系统电流的外部场效应晶体管 (FET),例如在数字电源中。

如果需要更高的直流精度、则可以使用 OPA593 作为直接替代产品。

OPA598 是一款高压 (85V)、高输出电流 (350mA) 且高带宽 (10MHz) 的单位增益稳定运算放大器。

OPA598 功率放大器将低失调电压 (50µV) 和失调电压漂移 (1µV/°C) 与其他功能(包括可编程电流限制和过流标志)相结合。OPA598 具有多路复用器友好型输入,可实现电源轨的差分输入电压范围,并有助于提高多通道系统的稳定性能。

可通过外部电阻或电压源设置可编程电流限制,以限制输出电流并保护下游器件。在过流或过热条件下,该器件会通过状态标志来指示错误操作。所含的禁用功能用于关断该器件,从而实现省电并将输出置于高阻抗状态。

该器件具有单位增益稳定性,能够用作高阻抗缓冲器,而宽带宽和高压摆率则能够实现高信号增益。由于具有高输出电流和容性驱动,该器件能够驱动用于提供更高系统电流的外部场效应晶体管 (FET),例如在数字电源中。

如果需要更高的直流精度、则可以使用 OPA593 作为直接替代产品。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPA598 85V、350mA 输出电流功率放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-12-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

OPA593EVM — OPA593 85V、250mA 输出电流精密运算放大器评估模块

OPA593EVM 评估模块 (EVM) 为评估 OPA593 高电压、高电流运算放大器提供了平台。可提供多种元件支持许多常见的运算放大器电路配置(包括改进型 Howland 电流泵)。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

OPAx598 PSpice Model

SBOMCK1.ZIP (1052 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx598 Spice Model (Generic)

SBOMCK0.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx598 TINA-TI Reference Design

SBOMCK2 (488 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx598 TINA-TI Spice Model

SBOMCJ9.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DNT) 12 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频