OPA593EVM

OPA593EVM

立即订购

概述

OPA593EVM 评估模块 (EVM) 为评估 OPA593 高电压、高电流运算放大器提供了平台。可提供多种元件支持许多常见的运算放大器电路配置(包括改进型 Howland 电流泵)。

特性
  • 灵活的设计可实现常见的电路配置
  • 轻松访问相关节点、测试点和端子块
  • 针对电源反转和输出电感负载反冲提供保护
  • PC 板布线和平面具有良好的散热能力,适合多种应用
功率运算放大器
OPA598 — 85V、宽带宽 (10MHz)、高输出电流 (350mA) 精密运算放大器

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA593 — 85V、100µV、宽带宽 (10MHz)、高输出电流 (250mA) 精密运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

OPA593EVM — OPA593 evaluation module 85-V, 250-mA output current precision operational amplifier

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

OPA593EVM — OPA593 evaluation module 85-V, 250-mA output current precision operational amplifier

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 OPA593EVM User's Guide PDF | HTML 2021-11-15
证书 OPA593EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-10-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频